344643 - CLASS300X13E WIFI BLACK ΟΘΟΝΗ 2Κ - aaa
 
Τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) 685
Συσκευασίας (αριθμός μονάδων) 0
Όγκος (dm3) 1.5192
Βάρος(g) 705
 

Γενικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Οθόνες και Θυροτηλέφωνα Class 300
Eξαρτήματα Monitor Class300 X13E - Wi-Fi
  • Μόνιτορ 2 καλωδίων χωρίς ακουστικό ( hands free) με μεγάλη έγχρωμη LCD οθόνη υψηλής ευκρίνειας αφής 7''.
  • Διαθέτει μια λειτουργική και εργονομική οθόνη με 3 πλήκτρα αφής για τις βασικές εντολές:
    • έναυση μπουτονιέρας/κυκλική εναλλαγή καμερών.
    • έλεγχος κλειδαριάς.
    • φωτισμός κλιμακοστασίου.
    • σύνδεση Hands Free.
    • 4ο επιπλέον προγραμματιζόμενο για την λειτουργία που συχνότερα χρησιμοποιεί ο χρήστης (πχ φωτισμός κλιμακοστασίου,ενδοεπικοινωνία,επιπλέον κλειδαριά).
  • Λειτουργία ΜΕΜΟ :
    • καταγραφή γραπτών μηνυμάτων με την χρήση του πληκτρολογίου ή εγγραφή προφορικών μηνυμάτων για τους άλλους ενοίκους της κατοικίας.
  • Εναλλακτικές δυνατότητες τοποθέτησης:
    • επίτοιχη.
    • επιτραπέζια (με τα κατάλληλα εξαρτήματα).
  • Η βάση για επίτοιχη τοποθέτηση περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
  • Τα εξαρτήματα για άλλους τρόπους τοποθέτησης πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
  • Η συσκευή ταυτοποιείται μέσω του μενού όποτε και επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με τις δυνατότητες και την εξατομίκευση των ρυθμίσεων.
  • Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi που διαθέτει μπορεί να συνδεθεί μέσω της δωρεάν εφαρμογής Door Entry App (διαθέσιμη για Android και iOS) με smartphone, απο το οποίο είναι δυνατός ο έλεγχος βασικών λειτουργιών (αποδοχή κλήσεων,άνοιγμα κλειδαριάς,ενεργοποιήση του φωτισμού κλιμακοστασίου,κυκλική εναλλαγή καμερών κ.α.)
  • Χρώμα : Μαύρο.
  • Διαστάσεις :
    • Ύψος : 161,9mm.
    • Πλάτος : 193,4mm
    • Βάθος : 22,45mm.
Γεν. Κατάλογος
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικοί οδηγοί
Πιστοποιητικά
PEP