Ref. 067541
Έλεγχος Ρολών και Θερμοκρασίας,Κουδούνια,Εξαερισμός
CELIANE ΜΗΧ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 230V ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ
Τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)
154,68 €
Συσκευασίας (αριθμός μονάδων)
1
Όγκος (dm3)
0,547
Βάρος(g)
77
Γενικά χαρακτηριστικά
Κουδούνια φωτεινά
Μηχανισμοί Celiane™
- Μπορούν να συνδεθούν με 2 διαφορετικές εισόδους και
δέχονται έως 5 μπουτόν για τον έλεγχο τους.
- Επιλογή 13 μελωδιών - δυνατότητα διαφοροποίησης της
μελωδίας ανά είσοδο.
- Επίπεδο ήχου ρυθμιζόμενο από 53 έως 80dB σε 1m.
- Διαθέτουν ενδεικτικά LEDs που αναβοσβήνουν με την
ενεργοποίηση του κουδουνιού.
- Δυνατότητα ακύρωσης του ήχου με πίεση των πλήκτρων στη
μπροστινή όψη.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Celiane κουδούνι φωτεινό
- Τροφοδοσία 230V~ - 50 Hz
- Λειτουργεί με μπουτόν Celiane αρ. καταλ. 067031 (max 5) και
λυχνία
230V~ αρ.καταλ. 067686.
- Επιλογή 13 μελωδιών
- Επίπεδο ήχου ρυθμιζόμενο από 53 έως 80 dB σε 1m
- Διαθέτει ενδεικτικά LEDs που αναβοσβήνουν με την
ενεργοποίηση του κουδουνιού
- Δυνατότητα ακύρωσης του ήχου με πίεση των πλήκτρων στην
μπροστινή όψη
- Δέχεται το πλακίδιο αρ.καταλ. 068201 (White) ή 068501
(Titanium) ή 066273 (Ivory)
Περισσότερες πληροφορίες
Γεν. Κατάλογος
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικά εγχειρίδια
Τεχνικά έντυπα
Πρότυπα και κανονισμοί
© Legrand - All rights reserved
Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας.
Μάθετε περισσότερα
εδώ.
[X]