Ref. 094253
Kit κουδουνιων
DIY ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8V ΑΝΘΡΑΚΙ COMFORT
Τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)
34,18 €
Συσκευασίας (αριθμός μονάδων)
1
Όγκος (dm3)
1,900
Βάρος(g)
289
Γενικά χαρακτηριστικά
DIY Ασύρματα Κουδούνια
- Kit σε ειδική συσκευασία που αποτελούνται από κουδούνι και
πομπό-μπουτόν κουδουνιού.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Κit Κουδουνιού Comfort
- Το kit περιλαμβάνει ένα κουδούνι και ένα στεγανό IP 44
μπουτόν κουδουνιού με θήκη για ετικέττα.
- Eνταση ήχου +/- 75 dB ρυθμιζόμενη.
- Δυνατότητα επιλογής ήχου κλήσης από 15 διαθέσιμες
μελωδίες.
- Δέχεται έως 3 συμπληρωματικά μπουτόν κουδουνιού.
- 1 μπουτόν κουδουνιού δέχεται απεριόριστα κουδούνια.
- Eμβέλεια σε ανοιχτό πεδίο περίπου 100 m.
- Τροφοδοσία:
- Κουδούνι: Δέχεται μπαταρίες 3 x 1,5 V AA (δεν
περιλαμβάνονται στη συσκευασία).
- Mπουτόν κουδουνιού: 1 μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται στη
συσκευασία).
- Χρώμα : Aνθρακί.
Περισσότερες πληροφορίες
Γεν. Κατάλογος
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικά εγχειρίδια
Πρότυπα και κανονισμοί
© Legrand - All rights reserved
Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας.
Μάθετε περισσότερα
εδώ.
[X]