Ref. 094270
Kit κουδουνιων
DIY ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ 8V SERENITY ΛΕΥΚΟ
Τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)
57,02 €
Συσκευασίας (αριθμός μονάδων)
1
Όγκος (dm3)
1,900
Βάρος(g)
388
Γενικά χαρακτηριστικά
DIY Ασύρματα Κουδούνια
- Kit σε ειδική συσκευασία που αποτελούνται από κουδούνι και
πομπό-μπουτόν κουδουνιού.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Κit Κουδουνιού Serenity
- Το kit περιλαμβάνει ένα τετράγωνο κουδούνι και ένα
τετράγωνο στεγανό IP 54 μπουτόν κουδουνιού με θήκη για ετικέττα.
- Eνταση ήχου +/- 80 dB ρυθμιζόμενη.
- Δυνατότητα επιλογής ήχου κλήσης από 30 διαθέσιμες
μελωδίες.
- Δυνατότητα προσωποιημένης κλήσης μέσω MP3.
- Tο κουδούνι διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη με
κατάλληλο λογισμικό για αναγνώριση αρχείων MP3 και παραδίδεται με
καλώδιο USB.
- Δυνατότητα ακύρωσης ήχου κλήσης.
- Ενσωματωμένο φλας για φωτεινή ένδειξη κλήσης.
- Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
- Δέχεται έως 3 συμπληρωματικά μπουτόν κουδουνιού.
- 1 μπουτόν κουδουνιού δέχεται απεριόριστα κουδούνια.
- Eμβέλεια σε ανοιχτό πεδίο περίπου 200 m.
- Τροφοδοσία:
- Κουδούνι: Δέχεται μπαταρίες 3 x 1,5 V AA (δεν
περιλαμβάνονται στη συσκευασία).
- Mπουτόν κουδουνιού: 1 μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται στη
συσκευασία).
- Χρώμα : Λευκό.
Περισσότερες πληροφορίες
Γεν. Κατάλογος
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικά εγχειρίδια
Πρότυπα και κανονισμοί
© Legrand - All rights reserved
Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας.
Μάθετε περισσότερα
εδώ.
[X]